Axioline P – modulární proxy

Modulární proxy Axioline P

Propojení PROFIBUS PA s PROFINETem

Spolehlivé a bezpečné pro vysokou dostupnost systému.

Zpět na Systémy V/V pro rozvaděč (IP20)

Kategorie

Hledat v Axioline P – modulární proxy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

PROFINET kombinuje výhody sběrnice PROFIBUS a moderní technologií Ethernet. Modulární proxy Axioline P propojuje segmenty PROFIBUS PA přímo se sítí PROFINET. Vysoká spolehlivost je zajištěna různými mechanismy redundance.Zvyšte dostupnost zařízení a zajistěte, aby vaše zařízení byla připravena na budoucnost.

Vaše výhody

  • Redundance PROFINET (S2, R1 a R2) a redundantní napájecí zdroj pro segment PROFIBUS PA zvyšují dostupnost systému
  • Přímé připojení přístrojů PROFIBUS PA k zařízení PROFINET šetří čas a další rozhraní
  • Ekonomická modernizace zařízení a kombinace osvědčené technologie polní sběrnice pomocí současné a budoucí digitalizace
  • Zjednodušená správa zařízení proxy stanice a připojených zařízení PROFIBUS PA díky technologii FDT/DTM
  • Modulární proxy Axioline P je součástí systému COMPLETE line

Axioline P – komponenty modulárního proxy

Vzájemná souhra různých inovativních komponent umožňuje modulární konstrukci a zajišťuje tak perspektivu pro celou řadu modelů zařízení.

Komponenty modulárního proxy
1

Vysoká dostupnost systému díky podpoře systémových redundancí PROFINET S2, R1 a R2

2

Rychlé připojení segmentů PROFIBUS PA díky technice připojení push-in

3

Redundantní napájecí moduly polní sběrnice pro napájení segmentů PROFIBUS PA

4

Robustní mechanika - zvýšená dostupnost systému díky obzvláště robustní mechanice, odolnost vůči otřesům a vibracím

5

Vhodná sada stínění pro snadné připojení stíněných kabelů

Hospodárná modernizace zařízení

Integrace snímačů do modulárního proxy  

Až osm segmentů PROFIBUS PA na jednu stanici a integrace staré technologie snímačů, jako např. HART nebo Modbus/RTU

Stanice modulární konstrukce komunikuje s řídicí jednotkou PROFINET přes vazební člen sběrnice, např. distribuovaný řídicí systém (DCS). Volitelně můžete kompaktně připojit až osm segmentů PROFIBUS PA k jednotlivým odbočkám proxy. Pro zajištění odolnosti jednotlivých segmentů proti rušení je k dispozici příslušná technologie připojení stínění.

Snímače PROFIBUS PA jsou připojeny přímo k modulárnímu proxy Axioline P.

Osvědčenou technologii polní sběrnice, jako např. HART nebo Modbus/RTU, tak můžete integrovat do sítí PROFINET. To můžete realizovat pomocí bran PROFIBUS PA, které připojíte k modulárnímu proxy Axioline P.

Redundance PROFINET

Model redundance PROFINET  

Systémová redundance PROFINET S2

Vazební člen sběrnice PROFINET AXL P BK PN AF podporuje specifikaci pro realizaci systémové redundance S2 pouze s jedním vazebním členem sběrnice. Pro splnění systémové redundance R1 a R2 systému PROFINET jsou zapotřebí dva vazební členy sběrnice. Způsobilost hot-swap, která je integrovaná ve vazební členu sběrnice, zaručuje vysokou dostupnost systému.

Redundance napájení

Model pro zajištění redundance napájení  

Dva napájecí moduly na jeden segment PROFIBUS PA

Segment PROFIBUS PA můžete napájet jedním napájecím modulem polní sběrnice.

Vysokou odolnost vůči výpadkům a bezpečnost procesů dosáhnete instalací dvou napájecích modulů do jedné patice, což zajistí redundantní napájení segmentu PROFIBUS PA. Lokální ukazatel LED na modulu napájení informuje o stavu modulu a redundance.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít