Axioline F – bezpečné V/V

Axioline F – bezpečné V/V

Bezpečnost v každé síti

Realizujte funkční bezpečnost rychle a snadno.

Zpět na Axioline F – systém V/V v modulárních blocích

Kategorie

Hledat v Axioline F – bezpečné V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Je jedno, zda s PROFIsafe nebo SafetyBridge Technology. S bezpečnými moduly V/V pro Axioline F realizujete nejjednodušším způsobem bezpečnostní aplikace. To je realizovatelné bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti.

Vaše výhody

  • Bezpečnostní aplikace nezávislé na síti a řídicí jednotce jsou realizovatelné díky SafetyBridge Technology
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi obvyklými sběrnicovými systémy
  • Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF
  • Bezpečné V/V pro V/V systém Axioline F jsou součástí systému COMPLETE line

Technologie SafetyBridge – bezpečně velmi flexibilní

Topologie k principu SafetyBridge Technology  

Princip technologie SafetyBridge

Technologie SafetyBridge znamená, že vstupní a výstupní moduly si mezi sebou vyměňují bezpečnostní signály. Vzhledem k tomu, že moduly zpracovávají bezpečnostní funkce samy, využíváte standardní řadiče a síť pouze jako transportní prostředek.

Bez bezpečnostní řídicí jednotky nebo bezpečného systému polní sběrnice se jedná o cenově dostupné řešení funkční bezpečnosti ve standardních aplikacích.

Přitom bezpečné moduly V/V se SafetyBridge Technology splňují všechny bezpečnostní požadavky do úrovně integrity zabezpečení 3 nebo PL e.

Jednoduchá integrace do všech běžných sítí

Bezpečné V/V pro Axioline F  

Bezpečné moduly V/V Axioline F

Moduly V/V SafetyBridge nemají jen flexibilní umístění v síti, ale jsou i kompatibilní se všemi obvyklými sběrnicovými systémy.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Bezpečné moduly V/V můžete dokonce použít ve smíšených sítích jako PROFIBUS a PROFINET na jedné řídicí jednotce. Podle standardní řídicí jednotky a sběrnicového systému vyberete vhodný vazební člen sběrnice z našich modulárních systémů V/V Inline nebo Axioline F.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít