Axioline F - systém V/V v modulárních blocích

Axioline F

Rychlý, robustní, jednoduchý

Rychlý záznam dat a jednoduchá manipulace – i za maximálně nepříznivých podmínek.

Zpět na Systémy V/V pro rozváděč (IP20)

Kategorie

Hledat v Axioline F - systém V/V v modulárních blocích

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Axioline F je systém V/V v blokově modulárním provedení pro rozváděč. Díky otevřenosti pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu a dostupnosti v různých provedeních umožňuje Axioline F maximální flexibilitu.

Vaše výhody

  • Zvýšení výstupu stroje díky obzvláště rychlému a synchronnímu zachycení signálu
  • Obzvláště robustní mechanika, odolnost vůči otřesům a vibracím, odolají i velmi nepříznivým podmínkám a zvyšují dostupnost systému
  • Redukce doby potřebné na instalaci díky rychlému propojení a jednoduché manipulaci

Axioline F – specialista v rozváděči

Systém V/V Axioline F se svými výhodami
1Rychlá komunikace - nejlepší výkon díky vysoké rychlosti místní sběrnice
2Rychlé a intuitivní zapojení díky barevnému označení kontaktních míst, i u vícevodičového připojení
3Jednoduché připojení relé pomocí systémové kabeláže (FLK)
4Integrace modulů pro nízké napětí bez dodatečných opatření pro zajištění izolace
5Individuální a rychlý popis díky tiskovým systémům MARKING system
6

Robustní mechanika - zvýšená dostupnost systému díky obzvláště robustní mechanice, odolnost vůči otřesům a vibracím

7Rychlá výměna modulu i při stávajícím propojení
8

Jednoduchá instalace - jednodušší a rychlejší konstrukce stanice díky instalaci bez použití nástrojů

Od komponenty k systému

S Axioline F získáte systém V/V pro každý požadavek v modulárním provedení. Rychlé a synchronní zaznamenávání signálů zvyšuje výstup vašeho stroje bez ohledu na to, zda s řídicí jednotkou Phoenix Contact nebo ve všech běžných sítích s vhodným vazebním členem sběrnice.

Realizujte bezpečnostní aplikace s PROFIsafe nebo SafetyBridge Technology. Dále nabízíme výběr modulů V/V s nejrůznějšími funkcemi.

Řídicí jednotka Axiocontrol, vazební člen sběrnice, bezpečné V/V a V/V s různými funkcemi

Řídicí jednotka Axiocontrol, vazební člen sběrnice, bezpečné V/V a V/V s různými funkcemi

Axioline F je rychlý, robustní a jednoduchý

Video k systému V/V Axioline F

Axioline F – rychlý a robustní design i mechanika

Axioline F je systém V/V v robustním, modulárním provedení. Přenášejte data v reálném čase z úrovně V/V až k řídicí jednotce, a to obzvláště citlivě vůči rušení a bezpečně vzhledem k elektromagnetické slučitelnosti. Šetřete čas při spojování senzorů a aktorů. Využijte snadné manipulace.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Systém V/V Axioline F

Vlastnosti a možnosti systému V/V Axioline F


Axioline F - Profinet

Uvedení stanice V/V Profinet do provozu na portálu TIA


Axioline F - IEC 61850

Konfigurace GOOSE komunikace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít