Axioline F – V/V

Axioline F – V/V

Rychlá a robustní komunikace

Přenášejte signály V/V Axioline F spolehlivě do rozvaděče.

Velké portfolio modulů V/V s digitálními a analogovými vstupy a výstupy, funkcemi nebo pro speciální aplikace. S rozmanitými moduly V/V získáváte flexibilitu při konstrukci své stanice.

Vaše výhody

  • Šetří místo v rozvaděči díky kompaktním kombinovaným modulům
  • Libovolná kombinace modulů pro malé a nízké napětí bez oddělovacích přepážek umožňuje jednoduchou konstrukci stanice
  • Rychlé připojení senzorů a aktivních prvků k V/V díky Push-in Technology

Master IO-Link pro připojení zařízení IO-Link

Master IO-Link pro rozvaděč  

Master IP20 IO-Link pro V/V systém Axioline F

Master IO-Link pro připojení až osmi zařízení IO-Link v rozvaděči a pro použití v systému Axioline F-I/O. Pro snadné zvýšení počtu portů IO-Link uvnitř stanice Axioline F-I/O můžete modulárně přidat další mastery IO-Link.

Zařízení IO-Link můžete parametrizovat prostřednictvím softwaru IOL-CONF.

Modul V/V pro měření energie a výkonu

Modul Axioline F pro měření energie a výkonu  

Modul Axioline F pro měření energie a výkonu

Záznam dat o energii a výkonu je dnes zapotřebí v mnoha použitích a aplikacích.

Pomocí modulu V/V AXL F PM EF 1F získáte přesná data, která V/V systém rychle zpracuje. Přednastavené parametry zaručují snadné uvedení do provozu. K dispozici je bezpečné oddělení od sousedních modulů. Nejsou proto nutná žádná další opatření k zajištění izolace.

Stanovením harmonických získáte rozsáhlou síťovou analýzu, která vám nabízí řadu možností využití.

Certifikace podle Směrnice o nízkém napětí a s přímým připojením napětí až do 400 V/690 V bez konvertoru jsou hlavní charakteristiky modulu V/V.

Axioline F pro IEC 61850

Axioline F je obzvlášť snadné řešení V/V pro použití v oblasti energetiky  

IEC 61850 obzvlášť snadno: pomocí Axioline F

Jako obzvlášť robustní systém V/V je Axioline F předurčen pro použití v oblasti energetiky. Axioline F s vazebním členem sběrnice pro IEC 61850 a moduly V/V pro zvýšená jmenovitá napětí s odpovídající dielektrickou pevností splňuje nyní také požadavky pro IEC 61850. Obzvláště výhodná je přitom snadná manipulace a flexibilní konstrukce stanice.

  • Časová úspora při uvedení do provozu bez specifických znalostí programování díky jednoduché parametrizaci
  • Flexibilní a jednoduchý online přístup k produktu přes webové rozhraní
  • Libovolná kombinace modulů pro malé a nízké napětí bez oddělovacích přepážek
  • Interoperabilita V/V systému Axioline F s komunikací IEC 61850 se všemi ostatními zařízeními

Axioline F a Axiocontrol

Axioline a Axiocontrol pro jednotné řešení PROFINET nebo Modbus/TCP  

Axioline a Axiocontrol pro jednotné řešení PROFINET nebo Modbus/TCP

Připojte jednoduše moduly V/V k naší řídicí jednotce. Získejte s Axiocontrol a Axioline F průchozí řešení pro své automatizační úlohy s PROFINET nebo Modbus/TCP.

Kompaktní řídicí jednotka Axiocontrol AXC 3050 řídí spolehlivě a rychle střední až náročné automatizační úlohy. Malá řídicí jednotka řady Axiocontrol AXC 1050 odlehčuje jako zařízení PROFINET nadřazené řídicí jednotky PROFINET. Optimálně se hodí pro řízení decentrálních V/V stanic a zabezpečuje díky integrované UPS vysokou dostupnost.

Všechny řídicí jednotky Axiocontrol lze bez problému rozšířit až na 63 V/V modulů řady Axioline F.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Axioline F – PROFINET

Parametrizace a diagnostika


Systém V/V Axioline F

Vlastnosti a možnosti systému V/V Axioline F

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít