Axioline E – zařízení IO-Link

Axioline E – zařízení IO-Link

Více možností

Využijte zařízení IO-Link pro flexibilnější komunikaci.

Zpět na Axioline E - systém V/V v modulárních blocích

Kategorie

Hledat v Axioline E – zařízení IO-Link

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zařízení IO-Link pro Axioline E vám nabízejí možnost rozšíření funkčnosti přístrojů Axioline E. Zaznamenávejte hospodárně analogové signály v poli nebo zvyšte počet kanálů pro digitální, decentralizované V/V pomocí boxů V/V IO-Link.

Vaše výhody

  • Hospodárné zachycování a výstup analogových vstupních a výstupních signálů v poli
  • Efektivní zachycování a výstup rozvedených signálů v poli díky boxům V/V IO-Link
  • Rychlé připojení snímačů a akčních členů díky rychlospojce SPEEDCON

Bezpečné snímání a odesílání signálů v poli

Bezpečný V/V box krytím IP67 Axioline E Safe  

Bezpečný V/V box s krytím IP67 a s technologií IO-Link

Axioline E Safe, bezpečný V/V box s krytím IP67, je novým členem rodiny v blokovém modulovém systému Axioline E. Pomocí tohoto V/V boxu můžete zpracovávat bezpečné vstupy a výstupy mimo rozvaděč.

Bezpečný V/V box s krytím IP67 má osm bezpečných vstupů, čtyři bezpečné výstupy a jedno rozhraní IO-Link. V/V box můžete použít v aplikacích SafetyBridge Technology a PROFIsafe. Bezpečnostní protokol je přitom přenášen přes master IO-Link do standardní sítě. Díky rychlospojce SPEEDCON lze snadno a rychle připojit snímače a akční členy.

Modularita v poli

Pomocí zařízení IO-Link pro Axioline E se přizpůsobíte počtu svých V/V. Rozšiřte master IO-Link Axioline E na modulárně rozšiřitelnou V/V stanici pomocí až osmi zařízení IO-Link, abyste snímali nebo odesílali distribuované signály ve vašem zařízení nebo stroji. Při plánování svého zařízení jste téměř nezávislí na síti. Axioline E nabízí pro všechny běžné sítě Master IO-Link – v plastovém a kovovém pouzdře.

Modularita v poli díky zařízením IO-Link pro Axioline E  

Zařízení IO-Link rozšiřují rozsah funkcí přístroje Axioline E

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít