Zpět na přehled

Maximální přípojná zátěž v Evropě

Kritéria pro zjištění výnosu

Stanoviště:

Neomezené sluneční záření 365 dní v roce.

  • Zaměření solárních modulů: směrem na jih (stanoviště severní hemisféra).
  • Sklon solárních modulů: optimální sklon v zimě 60°.
  • Zastínění: zohlednit budoucí budovy nebo sázení stromů.

Roční období:

Solární systémy byly propočítány pro nejhorší měsíc (zima). V této době dodávají solární panely jen asi 1/4 denního výnosu letních měsíců.

Mapa Evropy – maximální regionální přípojné zátěže

Maximální přípojný výkon při celoročním konstantním zatížení v závislosti na rezervě chodu (viz tabulka).

Přípojné vedení s rezervou chodu RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Mnichov III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Řím V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* rezerva chodu [dny]

Přípojná zátěž s rezervou chodu RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
Mnichov III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Řím V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* rezerva chodu [dny]

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít