Zpět na přehled

Typy kabelů

Pro usnadnění výběru vhodné kvality kabelu nabízíme přehled našeho programu vedení. Rozhodněte se pro kvalitu vedení, která vyhovuje vašim požadavkům.

Bezhalogenový PUR – pro extrémní namáhání

PUR bezhalogenový  

vysoce pružný kabel v tažném řetězu

Toto robustní, univerzálně použitelné polyuretanové vedení používáme u Phoenix Contact jako standardní vedení. Dbejte na označení „PUR“ v názvu výrobku.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • velmi dobrá odolnost vůči olejům a mazivům
  • velmi vysoká odolnost proti oděru
  • vhodnost pro tažný řetěz (min. 4 mil. cyklů ohnutí)
  • bezhalogenovost
Zpět nahoru

Vysoce flexibilní TPE-U

TPE-U  

Použití v robotech

Toto vedení je obzvláště vhodné pro současné namáhání ohybem a krutem. Speciální plášť sestává z termoplastických elastomerů na bázi uretanu a je odolný vůči svářecím elektrojiskrám.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • velmi vysoká teplotní odolnost
  • vhodnost pro tažný řetěz (min. 15 mil. cyklů ohnutí)
  • vhodnost pro roboty (min. 13 mil. torzních cyklů)
  • bezhalogenovost
  • silně samozhášivý
  • odolnost vůči svářecím elektrojiskrám
  • bez radiačního síťování, tudíž recyklovatelné
Zpět nahoru

Radiačně síťovaný PUR, odolný vůči svářecím elektrojiskrám

radiačně síťovaný PUR  

Svařovací roboty

V automatizované stavbě karoserií se na zde používaných průmyslových robotech vyskytují extrémní zatížení v důsledku ohýbání, svářecích jisker a UV záření. Naše radiačně síťované polyuretanové vedení těmto zatížením odolá.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • vysoká teplotní odolnost
  • vhodné pro roboty (min. 5 mil. torzních cyklů)
  • velmi dobrá odolnost vůči svářecím elektrojiskrám
  • bezhalogenovost
  • odolné vůči UV
Zpět nahoru

PUR/PVC - pro zvýšené namáhání

PUR/PVC  

Zpracování kovů

Chcete v oblastech se zvýšeným namáháním, jako např. v oblasti zpracování kovu, sami připojovat senzory nebo aktory? Pro tento účel nabízíme toto vedení v kombinaci pláště polyuretan/polyvinylchlorid kvůli dobré možnosti odpláštění.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • velmi dobrá možnost odpláštění
  • dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • dobrá odolnost proti olejům a mazivům
  • nízká náchylnost k oděru
  • podmíněně vhodné pro tažný řetěz
Zpět nahoru

PVC - pro středně těžké mechanické namáhání

PVC  

Logistika/expedice

V oblastech se středním mechanickým namáháním, jako například v balicích zařízení nebo montážních strojích, lze použít toto výhodné polyvinylchloridové vedení.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • velmi dobrá možnost odpláštění
  • vysoká odolnost vůči chemikáliím
  • podmíněná odolnost vůči olejům a mazivům
  • nízká náchylnost k oděru
Zpět nahoru

PE-X – pro outdoorové aplikace

PE-X  

Doprava

Speciálně pro pokládku ve venkovním prostředí nabízíme naše zesíťované polyetylenové vedení. UV záření, vysoké a nízké teploty, teplotní výkyvy a povětrnostní vlivy nejsou žádným problémem.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • odolné vůči UV a povětrnostním vlivům
  • velmi dobře odolné vůči olejům
  • nepatrná hustota kouřových zplodin
  • bezhalogenovost
Zpět nahoru

PP – pro potravinářský průmysl

PP  

potravinářský průmysl

Zvláštní požadavky jsou kladeny na vedení, která se používají ve výrobě potravin. Potraviny nesmí být znečištěny a použité materiály musí být navíc odolné proti čisticím prostředkům. Naše polypropylenová vedení mají navíc světlý vnější plášť, takže znečištění jsou dobře rozpoznatelná.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • velká odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům
  • lehké rozpoznání znečištění díky světlému vnějšímu plášti
  • bezhalogenovost

 

Zpět nahoru

RADOX® – pro železniční aplikace

Radox  

Železniční aplikace

Zejména v oblasti železničního průmyslu je nutné splňovat přísné požadavky. Vysokou prioritu mají především protipožární opatření, ale i dobrá odolnost vůči olejům a mazivům. Speciální vnější plášť RADOX® tyto požadavky splňuje.

Vedení disponuje následujícími vlastnostmi:

  • protipožární opatření dle železničních norem
  • dobrá odolnost proti olejům a mazivům
  • nepatrná hustota kouřových zplodin
  • malé poloměry ohybu
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabely senzoru/aktoru

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít