Spuštění alarmu

Spuštění alarmu

Zabránění výpadkům

Vždy aktuální stav i bez stálého spojení.

Zpět na Dálková komunikace

Kategorie

Hledat v Spuštění alarmu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U soběstačných venkovních stanic často servisní technik provádí na místě několik spínacích akcí nebo kontrolu zařízení. Chyby vedou k výpadkům a vysokým nákladům. Pomocí automatického spuštění alarmu je možné okamžité rozpoznání chyby na dálku; bez nákladného a cenově náročného širokopásmového spojení.

Vaše výhody

  • Snížení prostojů strojů a zařízení díky automatickému spuštění alarmu prostřednictvím sms a e-mailu
  • Snížení nákladů na komunikaci pomocí spouštění alarmu v závislosti na události
  • Spuštění alarmu při výpadku proudu prostřednictvím sms
  • Mnohostranně použitelné jako varianta AC a DC s rozšířeným rozsahem napětí
  • Perspektivní díky mobilní technologii 4G (LTE)

Dohled senzorů a spínání relé

Spuštění alarmu s TC Mobile I/O  

Dohled, spuštění alarmu a spínání prostřednictvím mobilní rádiové sítě v závislosti na událostech

Monitorujte analogové a digitální senzory jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť a spínejte relé na dálku. Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 přenáší data bezpečně přes sms a e-mail.

Při překročení úrovně, změně statusu u digitálního vstupu nebo v pravidelných intervalech jste informováni o TC MOBILE I/O X200. Máte tedy stále aktuální přehled.

TC MOBILE I/O X200 získáte jako DC přístroj s rozsahem napětí od 10 do 60 V, ale i jako AC přístroj s 93 až 250 V. Specialita DC přístrojů: Kromě čtyř digitálních vstupů disponují navíc dvěma analogovými, které mohou měřit napětí i proud.

Logo LTE pro mobilní síť 4G

TC Mobile I/O X200 je dostupný také ve variantě 4G

Varianty pro evropský trh, TC MOBILE I / O X200-4G a TC MOBILE I / O X200-4G AC, navíc umožňují využívat současnou technologii 4G (LTE CAT1). Společně se záložní technologií 2G (GSM/GPRS/EDGE) tak zařízení kombinují budoucí mobilní rádiovou technologii s dostupností dosud nejlépe vybudované 2G sítě.

Všechny přístroje mají obzvláště jednoduchou manipulaci a lze je díky velkému rozsahu napětí a různým vstupům mnohostranně používat.

Kromě kompaktního systému hlášení TC MOBILE I/O X200, který byl speciálně optimalizován pro kompaktní poplachové a spínací úlohy, mají průmyslové směrovače od společnosti Phoenix Contact také možnost upozornění. Disponují rovněž digitálními vstupy, aby bylo kromě připojení k internetu možné i zasílání zpráv o spuštění alarmu prostřednictvím sms nebo e-mailu. Bez ohledu na to, zda propojeno kabely s TC DSL ROUTER nebo prostřednictvím mobilní rádiové sítě s TC ROUTER.

Díky softwarovému rozhraní nabízí přístroje i možnost předání alarmů od řídicí jednotky prostřednictvím Ethernetu. Tak můžete ze své řídicí jednotky při změně statusu poslat alarmy z neomezeného počtu digitálních vstupů. I mimo velín jste stále informováni o stavu svých procesů.

Bezplatná aplikace pro systém hlášení TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

Aplikace TC-Mobile I/O vám umožní odesílat spínací příkazy pomocí SMS a ušetříte si psaní SMS zpráv

TC MOBILE I/O X200 bude s vámi komunikovat také prostřednictvím aplikace pro chytré telefony (iOS a Android). Tímto způsobem můžete pohodlně spínat výstupy pomocí aplikace a stav svého přístroje budete mít vždy pod kontrolou.

Aplikace TC Mobile I/O dále zjednodušuje manipulaci s přístrojem a ušetří vám psaní sms. Alarm obdržíte jako obvykle v sms nebo e-mailem. Tím je zajištěna nejlepší dostupnost v poli.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít