Řízené přepínače Advanced

Řízené přepínače Advanced

Vysoká dostupnost

Průmyslové ethernetové přepínače pro vysoce dostupné sítě EtherNet/IP.

Zpět na Řízené přepínače

Kategorie

Hledat v Řízené přepínače Advanced

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Funkce redundance jsou obzvláště důležité pro vysokou dostupnost automatizačních sítí. S řízenými přepínači řady 7000 jsou poprvé po celém světě k dispozici průmyslové ethernetové přepínače, které podporují mechanismus redundance Device Level Ring (DLR) specifikovaný v EtherNet/IP™.

Vaše výhody

  • Nejvyšší dostupnost systému díky téměř plynulému přepínání během méně než 3 ms při výpadku média díky integrované DLR redundanci
  • Hospodárné síťové struktury díky tomu, že je možné přímo do kruhu DLR integrovat více účastníků
  • Snadná konfigurace a diagnostika díky podpoře pro Common Industrial Protocol (CIP) a předkonfigurovaným Faceplates na úrovni pole
  • Vysoká stabilita sítě díky funkcím IGMP Snooping a Multicast-Filter
  • Spolehlivé použití v průmyslovém prostředí díky robustnímu kovovému pouzdru a rozšířenému teplotnímu rozsahu

Vysoká dostupnost sítě s redundancí DLR

Průmyslové ethernetové přepínače s kruhovou redundanci Device Level  

Řízené přepínače s kruhovou redundancí Device-Level

Technologie redundance Device Level Ring používaná v EtherNet/IP™ umožňuje téměř plynulé přepínání při výpadku média – pro nejvyšší dostupnost systému. Díky zaručené přepínací době méně než 3 ms není řídicí proces omezen.

S řízenými přepínači řady FL SWITCH 7000 máte možnost integrovat do redundantního kruhu přes přepínač současně více přístrojů nezpůsobilých pro DLR.

Hospodárné a spolehlivé sítě EtherNet/IP

Inteligentní síťová komunikace díky Multicast a IGMP-Snooping  

Inteligentní síťová komunikace díky Multicast a IGMP Snooping

Přepínače FL SWITCH 7000 nabízí rozsáhlé další vlastnosti pro hospodárné a spolehlivé sítě se zvláštním zřetelem na EtherNet/IP. Podpora Common Industrial Protocol (CIP) na přepínači umožňuje integraci do inženýringu. Tím je umožněna konfigurace a diagnostika přímo v řídicím systému.

Funkce Multicast a IGMP Snooping navíc zajišťují inteligentní filtrování síťových telegramů. To znamená, že telegramy Multicast jsou předávány jen účastníkům, kteří je skutečně vyžadují. Tak minimalizujete zatížení sítě a vaše síť je stabilnější.

Integrace do inženýringu

Diagnostika a konfigurace s CIP  

Snadná konfigurace a diagnostika s CIP

Přepínač FL SWITCH 7000 podporuje Common Industrial Protocol (CIP), s nímž je možné integrovat přepínač i jiné účastníky EtherNet/IP, např. V/V, přímo do řídicího systému.

To nabízí možnost konfigurace a diagnostiky přepínače z řídicí jednotky a jednoduché řízení všech důležitých funkcí či nastavení portů.

Uživatelsky snadná diagnostika a konfigurace v poli

Vizualizace Faceplate pro HMI  

HMI Faceplate pro jednoduchou diagnostiku přepínačů

Vizualizace Faceplate pro FL SWITCH 7000 vám nabízí přístup k důležitým diagnostickým informacím i možnostem konfigurace ovládacími systémy v poli (HMI, IPC, atd.). Vizualizace usnadňuje průběžné rozeznávání změn, jako např. výpadek napájení. Kromě toho můžete na portech Faceplate deaktivovat a také u každého portu konfigurovat přenosovou rychlost a režim Duplex.

Na základě použití informací CIP je možné uvedení do provozu bez dodatečných nákladů na programování v systémech řídicích jednotek.

Spojení redundantních kruhů DLR

Topologie: spojení redundantních kruhů DLR  

Vysoká dostupnost díky redundantním kruhům DLR

S přepínačem FL SWITCH 7000 máte možnost redundantně připojit svůj kruh DLR přes RSTP k překrývanému přepínači.

Tím dodatečně zvýšíte dostupnost své sítě.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít