Aktivní moduly redundance

Aktivní moduly redundance

Pro nejvyšší požadavky

QUINT ORING s ACB Technology zdvojnásobuje životnost redundantního systému.

Zpět na Moduly redundance

Kategorie

Hledat v Aktivní moduly redundance

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Aktivní moduly redundance QUINT ORING disponují ACB Technology (Auto Current Balancing).
Napájecí zdroje jsou tím zatěžovány stejnoměrně a mají proto delší životnost.

Moduly S-ORING s průběžně odděleným vedením vodiče až k zátěži hlásí v kombinaci s napájením QUINT POWER všechny kritické provozní stavy redundantního systému.

Vaše výhody

  • Preventivní dohled funkce díky stálému dohledu vstupního napětí, výstupního proudu a odpojovací trasy
  • Průchodná redundance se dvěma plusovými výstupními svornicemi až ke spotřebiči
  • Dvojnásobná životnost díky rovnoměrnému rozdělení zátěže
  • 70% úspora energie díky MOSFET
  • Over Voltage Protection omezuje vznikající přepětí na 32 V

Rozpoznání a zabránění kritickým stavům

Aktivní moduly redundance pro nejvyšší požadavky  

Prahová hodnota zatěžovacího proudu je volitelná.

Jedna řídicí jednotka, která vyžaduje 5 A, je napájena dvěma redundantními síťovými zdroji vždy s 5 A jmenovitého proudu. Při připojení další zátěže s 3 A dodávají napájecí zdroje s výkonovou rezervou POWER BOOST bez problému 8 A, bez poklesu napětí. Není již však dána žádná redundance. Pokud vypadne jeden napájecí zdroj, může poskytnout druhý napájecí zdroj 8 A. Proto je důležitá kontrola zatěžovacího proudu. S moduly QUINT ORING zjistí provozovatel zařízení ihned, není-li již dána žádná redundance. Moduly rozpoznají kritické provozní stavy v rámci celé větve napájení a včas informují.

Dvojnásobná životnost díky ACB Technology

QUINT ORING s ACB Technology  

Nejvyšší dostupnost systému díky ACB Technology

V aplikacích s nejvyššími požadavky na provozní bezpečnost jsou zapotřebí redundantní řešení napájení, aby výpadek síťového zdroje nevedl k prostoji zařízení. Kvůli asymetriím často napájí zátěž pouze jeden síťový zdroj. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje a tím k rychlejšímu stárnutí. Pokud je síťový zdroj poháněn pouze polovičním jmenovitým proudem, je tepelné zatížení značně nižší.

ACB Technology modulů QUINT ORING zajišťuje symetrické zatížení napájecích zdrojů a tím i dvojnásobnou životnost redundantního systému.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít