Příslušenství pro nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Přiacute;sluscaron;enstviacute; pro nabiacute;jeciacute; kabely a nabiacute;jeciacute; zaacute;suvky

Výhodné doplnění

Příslušenství rozšiřuje funkce vašich nabíjecích zásuvných systémů.

Zpět na Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Kategorie

Hledat v Příslušenství

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

K dispozici výběr různého příslušenství, které je vhodné pro naše nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky. Můžete tak přidat užitečné funkce, jako například rozšířenou ochranu proti vlivům okolí, nebo rychle a levně opravit poškozený nabíjecí kabel.

Vaše výhody

  • Spolehlivá ochrana nabíjecích rozhraní proti vlivům prostředí a vandalismu
  • Bezpečný úchyt nabíjecího konektoru automobilu během nabíjení
  • Jednotné označení vaší nabíjecí stanice nebo nástěnného boxu logem vaší firmy
  • Rychlá a levná oprava nabíjecího konektoru automobilu v případě poškození
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Opravné sady pro chlazené nabíjecí kabely DC

Opravná sada pro chlazené nabíjecí kabely DC  

Opravná sada pro chlazené nabíjecí kabely DC

Nabíjecí kabely, zejména druh konektoru, na veřejných nabíjecích stanicích jsou vystaveny silnému mechanickému namáháním.

Pomocí našich opravných sad lze rychle vyměnit rámy druhu konektoru a výkonové kontakty poškozeného nabíjecího konektoru automobilu HPC, čímž se minimalizují výpadky a eliminuje nákladná výměna celého nabíjecího kabelu HPC.

  • CCS Typ 1
  • CCS Typ 2

 

Držáky pro nabíjecí kabely AC a DC

Parkovací pozice nabíjecího konektoru automobilu během přestávek nabíjení  

Držáky pro nabíjecí konektory

Pro zavěšení nabíjecích konektorů na nabíjecí stanici doporučujeme použít vhodný držák. Zajišťují bezpečnou ochranu a pevné držení během přestávek nabíjení. Tyto takzvané klidové polohy lze variabilně namontovat díky montáži přední nebo zadní stěny. V závislosti na standardu nabíjení najdete vhodný držák:

  • Typ 1
  • CCS Typ 1
  • Typ 2
  • CCS Typ 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Ochranný kryt pro nabíjecí zásuvky infrastruktury

Ochranný kryt pro nabíjecí zásuvku infrastruktury typ 2 a GB/T  

Ochranný kryt pro nabíjecí zásuvku infrastruktury typ 2 a GB/T

Nabízíme vhodné ochranné kryty pro ochranu nabíjecích zásuvek infrastruktury proti vlivům prostředí podle IP54 a proti vandalismu. Na přání je možný individuální návrh s logem vaší firmy pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic nebo nástěnných boxů.

Ochranné kryty GB/T nabízejí tytéž výhody jako ochranné kryty typu 2, liší se však navíc typem mechanismu krytu – který se samočinně zavírá nebo samočinně otevírá.

  • Typ 2, samozavírací, našroubovatelný ze zadní strany
  • Typ 2, samozavírací, možnost vertikálního sešroubování z přední strany
  • Typ 2, samozavírací, možnost horizontálního sešroubování z přední strany
  • GB/T, samozavírací, možnost sešroubování ze zadní strany
  • GB/T, samootvírací, možnost sešroubování ze zadní strany

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít