AS-interface

Efektivní automatizace

Efektivní automatizace

Snižte své náklady: Naše komponenty AS-Interface můžete snadno montovat a jednoduše obsluhovat.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Hledat v AS-interface

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete propojit snadno, rychle a bezchybně? AS-Interface se instaluje bez zvláštních znalostí a vytváří proto měřítka v automatizaci. Navíc snížíte náklady na instalaci, projektování a údržbu strojů a zařízení. Phoenix Contact nabízí kompletní produktové portfolio AS-Interface.

Vaše výhody

  • Úspora instalační doby díky inovativní technice připojení
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému sortimentu
  • Připojení bez použití nástrojů technikou prořezání

Kompletní program

AS-Interface: kompletní program  

Master/Slave AS-Interface a napájení

Master AS-Interface

Master AS-Interface je v nabídce ve dvou provedeních pro sítě Profibus DP:

  • Základní master jako hospodárná vstupní varianta
  • Dvojitý master s rozšířenou funkčností

Oba přístroje jsou mastery AS-Interface nejnovější generace. Jsou specifikovány podle profilu master M4.

Master AS-Interface pro Inline lze použít obzvláště flexibilně, neboť ho lze integrovat pomocí různých svorek sběrnice do téměř každé sítě.

Slave AS-Interface (Slaves V/V)

Pro připojení senzorů a aktorů k síti AS-Interface jsou zapotřebí Slaves V/V. Přístroje získáte pro jakékoliv možné použití:

  • Přímo v poli s technikou M12
  • V případě nedostatku místa s technikou M8
  • V rozvaděči s konektorem COMBICON pro úroveň V/V

Napájení AS-Interface

Speciální napájení pro AS-Interface využijete k oddělení dat 2drátového systému.

Mimořádně výhodná pomoc: Funkce Earth Fault Detection, ve zkratce EFD, ihned rozpozná zemní spojení v systému, ohlásí ho nebo odpojí napájení.

Síťové komponenty a kabeláž

AS-Interface: síťové komponenty a kabeláž  

Rozsáhlé portfolio pro různé aplikace

Pro konstrukci sítě AS-Interface nabízíme rozsáhlé produktové portfolio.

  • V nabídce jsou čtyři různé kvality plochého vedení pro zcela rozdílné případy použití.
  • Tím, že instalujete k oddělení žlutého plochého vedení jednu či více odboček, vytvoříte různé topologie.
  • Díky 4pólovému provedení spojky plochého vedení s technikou připojení QUICKON můžete velmi jednoduše a rychle jedním konektorem prodloužit až dvě plochá vedení.
  • Ploché vedení AS-Interface a periferní přístroje s technikou připojení M12 pro AS-Interface spojíte přímo s rozvodkou.
  • Pro připojení plochého vedení a kruhového vedení se stejným průřezem vodiče se hodí rozvodka AS-Interface s pružinovým připojením (COMBICON) v krytí IP20.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít