Zpět na přehled

Provedení pouzdra ADVANCE

Pouzdra ADVANCE od společnosti Phoenix Contact byla vyvinuta v souladu s normami CECC 75 301-802. Vyberte si podle požadavku ze tří provedení pouzdra.

Plastová pouzdra

Pouzdro ADVANCE: provedení z plastu  

Plastová pouzdra ADVANCE

Plastová pouzdra ADVANCE s nastříknutým kabelovým šroubením jsou cenově výhodná a současně velmi odolná vůči znečištění, vodě a vibracím.

Hodí se zejména pro následující aplikace:

  • konstrukce strojů a zařízení
  • automobilový průmysl
  • konstrukce rozváděčů
  • větrné elektrárny

Materiál pouzdra je velmi robustní s dlouhou životností. Použitý polyamid je extrémně odolný vůči mechanickému namáhání podle DIN EN 50102.

Kovové pouzdro

Pouzdro ADVANCE: standardní provedení  

Kovová pouzdra ADVANCE

Kovová pouzdra ADVANCE jsou zhotovena z hliníkového odlitku obzvláště odolného vůči korozi. Citlivá rozhraní jsou bezpečně chráněna i před vlivy elektromagnetické kompatibility.
Hodí se zejména pro následující oblasti použití:

  • automobilový průmysl
  • konstrukce strojů a zařízení
  • měřicí, řídicí a regulační technika

Kovová pouzdra pro outdoorové aplikace

Kovová pouzdra ADVANCE pro outdoorové aplikace  

Kovová pouzdra ADVANCE pro outdoorové aplikace

Outdoorová pouzdra ADVANCE s černou práškovou vrstvou a těsněním odolným vůči UV jsou vhodný řešením pro nejnáročnější požadavky prostředí a agresivní okolí.
Hodí se pro následující oblasti použití:

  • chemický průmysl
  • železniční průmysl
  • offshore zařízení

Technické údaje

 Plastová pouzdraKovová pouzdraKovová pouzdra pro outdoorové aplikace
Materiál pouzdraPolyamidHliníkový odlitek,
odolný vůči korozi
Hliníkový odlitek,
odolný vůči korozi
Materiál povrchu--práškově povrstvený, černý
Materiál zajištěníUšlechtilá ocelUšlechtilá ocelUšlechtilá ocel
Materiál těsněníNBRNBR, vodivýViton
Teplota okolí
(provoz)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Krytí
(v zasunutém stavu)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Zpět na přehled
Další informace
  • Provedení pouzdra ADVANCE

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít