Řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Řídicí jednotky nabíjení AC

Čerpat proud – po celém světě

Pro každou nabíjecí stanici na světě najdete u nás vhodné řízení nabíjení.

Zpět na Řídicí jednotky nabíjení

Kategorie

Hledat v Řídicí jednotky nabíjení AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S našimi řídicími jednotkami nabíjení AC nabíjíte elektromobily dle mezinárodních norem. Portfolio se týká celého spektra nabíjecích stanic AC: od jednoduchých, soukromých dobíjecích míst jako jsou nástěnné boxy v garážích a autopůjčovny až po veřejné a komerční aplikace s více nabíjecími místy, správou zátěže a energie, dálkovým přístupem a fakturací.

Vaše výhody

  • Nabíjení AC ve shodě s normami IEC 61851-1, SAE J1772 GB/T 20234
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlým možnostem konfigurace
  • Jednoduchá realizace inteligentních nabíjecích infrastruktur s řízením nabíjení
  • Jednoduché napojení do systémů řízení díky standardizovaným komunikačním rozhraním
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Od samostatného nabíjecího bodu po zesítěnou nabíjecí infrastrukturu

Řídicí jednotky nabíjení společnosti Phoenix Contact jsou ovládané jak soběstačně, tak i ze sítě. Integrovanými komunikačními rozhraními jsou zaznamenávány stavové údaje a tím je možné provádět zásahy do procesu nabíjení. Přitom sázíme na standardizovaná komunikační rozhraní a protokoly, a tím nabízíme jednoduché možnosti napojení na různé automatizační systémy.

EV Charge Control Basic pro soukromou sféru

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Basic jako lakovaná deska plošných spojů a v pouzdře s nosnou lištou  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Basic jako lakovaná deska plošných spojů a v pouzdře s nosnou lištou

S tímto produktem získáte kompaktní, cenově výhodné řešení řídicí jednotky speciálně pro jednoduchá nabíjecí místa. Řídicí jednotka nabíjení je k dostání jako přístroj na nosnou lištu, ale i jako lakovaná deska plošných spojů pro náročné podmínky. Jako další varianta je k dispozici mimo jiné jednotka se zásuvnou technikou připojení push-in pro prostorově úsporné a rychlé instalace.

Příklad aplikace: Jednoduchý bod nabíjení

Konstrukce jednoduchého bodu nabíjení AC  

Konstrukce jednoduchého bodu nabíjení AC

S řídicí jednotkou nabíjení AC Basic realizujete výstavbu nabíjecí stanice s několika komponenty a bez velkých nároků na čas – ať už doma nebo v průmyslovém prostředí. Volitelným napojením modulů RCM pro zachycení svodových proudů zvýšíte ochrannou úroveň nabíjecí stanice dle normativních specifikací. Tím dosáhnete maximální dostupnosti zařízení.

EV Charge Control Advanced pro komerční sféru

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced v pouzdře s nosnou lištou  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced v pouzdře s nosnou lištou

Toto řízení nabíjení integruje všechny potřebné řídicí funkce pro komerční nabíjecí stanice a nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace pomocí DIP přepínačů. Dále přes rozhraní Ethernet podporuje řízení zátěže a energie ve firemních areálech a na parkovištích. Navíc lze připojit elektroměry přes rozhraní RS-485.

Příklad aplikace: Zesíťované nabíjecí body

Tři zesíťované nabíjecí stanice s elektroměry a řídicí jednotkou vyšší úrovně  

Tři zesíťované nabíjecí stanice s elektroměry a řídicí jednotkou vyšší úrovně

Na řídicí jednotku nabíjení AC Advanced lze pomocí konfigurovatelného rozhraní RS-485 připojit různé elektroměry, díky čemu jsou zaznamenána výkonová data napájecího bodu. Integrovaným rozhraním Ethernet lze provést konfiguraci řídicí jednotky nabíjení a také vytvořit inteligentní připojení k nadřízeným řídicím systémům.

EV Charge Control Advanced Plus pro veřejný sektor

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced Plus v pouzdře s nosnou lištou s volitelným 3G modemem  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced Plus v pouzdře s nosnou lištou s volitelným 3G modemem

Řídicí jednotka nabíjení sjednocuje všechny důležité funkce řízení, komunikace a kontroly v jednom kompaktním pouzdru. Kromě rozhraní Ethernet a RS-485 nabízí řídicí jednotka nabíjení dohled chybového proud DC, automatické odjištění zástrčky při výpadku napětí , pohodlné schválení uživatele pomocí RFID a pohodlnou konfiguraci přes webové rozhraní. Volitelně je dostupná s 3G mobilním rozhraním podporujícím OCPP.

Příklad aplikace: Nabíjecí bod s napojením na Backend

Nabíjecí bod s elektroměrem a cloudovým vyúčtováním pomocí mobilní rádiové komunikace  

Nabíjecí bod s elektroměrem a cloudovým vyúčtováním pomocí mobilní rádiové komunikace

Volitelně je řídicí jednotka nabíjení Advanced Plus dostupná s integrovaným 3G modemem a rozhraním OCPP. To vám umožní připojit nabíjecí stanici pomocí mobilní rádiové komunikace a OCPP ke cloudovým fakturačním systémům. Pro přesné vyúčtování lze do aplikace integrovat elektroměr MID. Řídicí jednotka je tak ideálním řešením pro veřejný sektor.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Konstrukce jednoduché nabíjecí stanice AC

Od instalace až po plně funkční nabíjecí stanici.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít