Řídicí jednotky nabíjení AC

Řídicí jednotky nabíjení AC

Čerpat proud – po celém světě

Pro každý případ aplikace získáte řídicí jednotky nabíjení AC optimálně přizpůsobené pro použití po celém světě.

Zpět na Řídicí jednotky nabíjení

Kategorie

Hledat v Řídicí jednotky nabíjení AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact umožňují konstrukci nabíjecích stanic podle aktuálních mezinárodních norem a standardů a tím zajišťují vysokou míru interoperability s elektromobily. Pro konstrukci soukromých, průmyslových nebo veřejných AC bodů nabíjení jsou k dispozici optimální řešení řídicí jednotky pro evropský, severoamerický a čínský prostor.

Vaše výhody

  • Optimálně přizpůsobené řídicí jednotky pro každý případ použití
  • Jednoduchá realizace inteligentního řízení nabíjení
  • Nabíjení AC ve shodě s normami IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Jednoduché napojení do systémů řízení díky standardizovaným komunikačním rozhraním

Nabíjecí jednotka nabíjení AC pro soukromé body nabíjení

EVCC Basic je řešení řídicí jednotky pro domácí oblast  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic je kompaktní, cenově výhodné řešení řídicí jednotky speciálně pro jednoduchá nabíjecí místa. To jsou např. nabíjecí stanice na stěnu v soukromé garáži, v přístřešcích pro auto anebo v podzemních garážích. Řídicí jednotka nabíjení je k dostání jako přístroj na nosnou lištu, ale i jako lakovaná deska plošných spojů pro náročné podmínky. Jako další varianta je k dispozici mimo jiné jednotka se zásuvnou technikou připojení MSTB pro prostorově úsporné a rychlé instalace v pouzdrech nabíjecích stanic.

Řídicí jednotka nabíjení AC speciálně pro Severní Ameriku

EVCC Basic NAR pro řešení řídicí jednotky pro soukromé a průmyslové aplikace na severoamerickém trhu  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Basic NAR

Řídicí jednotka nabíjení AC EV Charge Control Basic NAR je speciálně koncipována pro soukromé a průmyslově využívané nabíjecí stanice na severoamerickém trhu. Díky certifikaci podle UL standardů splňuje všechny normativní požadavky pro kompletní řešení.

Řídicí jednotka nabíjení AC pro průmyslovou nabíjecí infrastrukturu

EVCC Advanced je řešení řídicí jednotky pro průmyslovou oblast.  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integruje všechny nezbytné funkce řídicí jednotky průmyslového bodu nabíjení a nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace. Řídicí jednotka nabíjení podporuje mimo jiné řízení zátěže a energie v areálu firmy a na parkovištích.

Řídicí jednotka nabíjení AC s rozšířenými funkcemi

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced Plus  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control Advanced Plus

EV Charge Control Advanced Plus sjednocuje všechny podstatné funkce řízení, komunikace a kontroly v jednom kompaktním pouzdru. Tím je umožněna obzvlášť jednoduchá konstrukce vašeho Wallboxu anebo nabíjecí stanice. Kromě AC nabíjení podle IEC 61851-1 nabízí řídicí jednotka kontrolu poruchových proudů DC, automatické odjištění zástrčky při výpadku napětí a komfortní uživatelské odpojení přes RFID. Volitelně je řídící jednotka dostupná rovněž s integrovaným modemem 3G a rozhraním OPCC pro snadné připojení na backend systémy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Konstrukce jednoduché nabíjecí stanice AC

Od instalace až po plně funkční nabíjecí stanici.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít