Zpět na přehled

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integruje všechny nezbytné funkce řídicí jednotky k nabíjení elektromobilu ze sítě střídavého napětí podle IEC 61851-1 Mode 3.

EVCC Advanced podporuje nabíjecí infrastrukturu pro průmyslová vozidla a parkovací místa

EV Charge Control a modul Lock Release  

EVCC Advanced a modul Lock Release

Prostřednictvím DIP přepínače je možné řídicí jednotku nabíjení EVCC Advanced rychle, snadno a individuálně použít pro různé aplikace.

  • Nastavitelné omezení nabíjecího proudu od 6 do 80 A
  • Automatické nebo manuální zajištění a výběr zajišťovacích aktorů – DC motoru nebo magnetu
  • Povolení nabíjecího procesu, dotazy na status a dynamické řízení zátěže přes dálkový přístup
  • Přímé připojení elektroměrů prostřednictvím Modbus RTU

EV Lock Release - volitelné uvolnění nabíjecího konektoru automobilu při výpadku sítě

Přídavný modul Lock Release pro uvolnění nabíjecího konektoru automobilu při výpadku sítě  

EV Lock Release

EV Lock Release dohlíží na 12V provozní napětí elektromotorického ovladače zajištění zástrčky, vede signály zajištění a odjištění a dává ovladači impulz k odjištění, když vypadne provozní napětí. Tak je zajištěno, že i v případě výpadku je možné nabíjecí konektor automobilu vytáhnout z nabíjecí zásuvky elektromobilu.

Příklad aplikace: Rozhraní k elektroměrům

Znázornění připojení přístrojů pro měření proudu k rozhraní EVCC Advanced  

Řízení nabíjení a energie pomocí EVCC Advanced

Pro efektivní řízení nabíjení a energie je potřebné stanovení skutečného nabíjecího proudu a výkonu pro každé jednotlivé vozidlo. Řídicí jednotka nabíjení má konfigurovatelné rozhraní RTU RS-485/Modbus, ke kterému mohou být připojeny různé měřicí přístroje.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít