AC nabíjecí kabel pro elektromobily, nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Nabíjecí kabel AC

Několikanásobné vyznamenání

Naše nabíjecí kabely pro AC jsou ergonomické, robustní a kvalitní – také proto získaly cenu German Design Award a cenu iF Design Award.

Zpět na Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Kategorie

  • Seznam produktů Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Vhodné nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilů a nabíjecím konektorem infrastruktury najdete pro všechny celosvětové standardy v produktovém programu společnosti Phoenix Contact.

Hledat v Nabíjecí kabel AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Další důležitou roli při zavádění elektromobility hraje konvenční nabíjení střídavým proudem (AC) v soukromé a komerční sféře. Pro tento režim nabíjení nabízíme kompletní portfolio nabíjecích kabelů AC s certifikací VDE, UL a PSE v souladu s normami a všemi standardy pro jednotlivé země.

Vaše výhody

  • Kompletní program produktů pro typ 1, typ 2 a GB/T
  • Komfortní manipulace díky ergonomickému designu – několikanásobné vyznamenání
  • Na vyžádání také s logem vaší společnosti pro jednotné označení vaší nabíjecí stanice nebo nástěnného boxu
  • Účinný přenos výkonu a dlouhodobá stabilita díky postříbřeným kontaktním plochám
  • Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody do kabelu
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
  • Testováno v souladu s vybranými zkouškami automobilových standardů LV124, LV214 a LV215-2

Nabíjení střídavým proudem podle režimu 3

Režim nabíjení 3 s případem B (nahoře) a případem C (dole)  

Režim nabíjení 3 s případem B (nahoře) a případem C (dole)

Pro běžné nabíjení střídavým proudem v režimu 3 naleznete u nás správný nabíjecí kabel v závislosti na dané aplikaci:

  • Mobilní nabíjecí kabely se používají v případě nabíjení B. Jsou uloženy např. v zavazadlovém prostoru vozidla. Kabel má na obou koncích zástrčku.
  • Mobilní adaptérové nabíjecí kabely jsou vhodným řešením pro případ nabíjení B. Pokud je např. vozidlo s americkou zásuvkou typu 1 nabíjeno na evropské nabíjecí stanici typu 2.
  • Nabíjecí kabely s otevřeným koncem vodiče budete potřebovat v případě nabíjení C. K tomuto účelu je nabíjecí kabel pevně připojen k nabíjecí stanici.

 

Nabíjecí kabel AC pro Severní Ameriku a Japonsko

Nabíjecí kabel AC typ 1 pro severoamerický a japonský trh  

Nabíjecí kabel AC typ 1

Nabíjecí kabely AC typ 1 podle SAE J1772/IEC 62196-2 se používají převážně v USA a Japonsku. Zajištění se při aktivaci realizuje zaklapnutím páky s přerušením proudu.

  • 20 A / 250 V AC (metricky, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metricky, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Nabíjecí kabel AC pro Evropu

Nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury typu 2 pro evropský trh  

Nabíjecí kabel AC typ 2

Nabíjecí kabely AC typu 2 podle IEC 62196-2 podporují jedno a třífázové nabíjení v evropském prostoru. Elektromechanické zajištění aktuátoru zabezpečuje nabíjecí proces. Počátkem roku 2013 stanovila Evropská komise použití nabíjecího zásuvného systému typu 2 podle normy IEC 62196-2 jako jednotný standard pro celou Evropu.

  • 20 A / 250 V AC (metricky)
  • 20 A / 480 V AC (metricky)
  • 32 A / 250 V AC (metricky)
  • 32 A / 480 V AC (metricky)

Nabíjecí kabel AC pro Čínu

Nabíjecí kabel podle standardu GB/T pro čínský trh  

Nabíjecí kabel AC GB/T

Standard GB/T 20234.2 popisuje jedno- a třífázové nabíjení v Číně. Speciální pákový systém zajišťuje aretaci mezi nabíjecí zásuvkou elektromobilu a nabíjecím konektorem automobilu.

  • 20 A / 220 V AC (metricky)
  • 20 A / 440 V AC (metricky)
  • 32 A / 220 V AC (metricky)
  • 32 A / 440 V AC (metricky)

Dvojnásobné ocenění za návrh a design

Loga soutěží German Design Award a iF Design Award  

Nabíjecí kabely AC jsou vítězem soutěží German Design Award a iF Design Award

Nabíjecí kabely AC již dvakrát získaly dvě prestižní ocenění za design: Po získání ceny German Design Award 2019 získaly nyní i ocenění iF Design Award 2019.

Při vývoji nové produktové řady nabíjecích kabelů AC v součinnosti s diplomovaným návrhářem Stephanem Gahlowem z Hamburku jsme se zcela vědomě zaměřili na ergonomický a atraktivní design, moderní řeč tvarů s dvoubarevnou estetickou optikou i na robustní a vysoce kvalitní materiály. S těmito vynikajícími vlastnostmi nabíjecí kabely AC nepochybně přesvědčily dvě nezávislé mezinárodní odborné poroty.

Dodatečná možnost zajištění

Zajištění pomocí visacího zámku  

Zajištění nabíjecího konektoru AC pomocí visacího zámku

Naše nabíjecí kabely AC typu 1 a GB/T lze volitelně zajistit visacím zámkem. Maximální průměr třmenu činí 4 mm. Blokovací páčku nelze v důsledku toho ovládat v připojeném stavu.

Nabíjecí konektor s vaším logem

Nabíjecí konektor automobilu s#160;logem zákazníka  

Nabíjecí konektor automobilu s logem zákazníka

Na požádání vyrobíme naše nabíjecí konektory AC také s logem vaší firmy. Tím získá vaše nabíjecí stanice nebo nástěnný box jednotný branding a vnější vzhled.

Vaše logo může být buď vylisováno do měkké části nabíjecího konektoru automobilu, nebo si zvolíte samolepku odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům s černobílým nebo barevným potiskem.

Nabíjecí kabely na přání

Různé druhy nabíjecích kabelů  

Různé druhy nabíjecích kabelů

Vyberte si z naší široké nabídky různých délek a průřezů, metrických a AWG kabelů, i zatočených a rovných kabelů.

Pokud u nás nenajdete požadovanou kombinaci, lze vytvořit a vyrobit produkt podle zadání zákazníka. Na přání obdržíte také konec kabelu se zalomeným řezem, osazený nebo zhutněný.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít