Nabíjecí kabel AC

Nabíjecí kabel AC

Prostě vynikající

Naše nabíjecí kabely AC jsou ergonomické, robustní a kvalitní – a také proto vyhrály German Design Award 2019.

Zpět na Nabíjecí zásuvné systémy

Kategorie

  • Seznam produktů Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Vhodné nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilů a nabíjecím konektorem infrastruktury najdete pro všechny celosvětové standardy v produktovém programu společnosti Phoenix Contact.

Hledat v Nabíjecí kabel AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Podstatnou roli při etablování elektromobility přebírá nabíjení střídavým proudem v soukromé a průmyslové oblasti. Společnost Phoenix Contact má rozsáhlý program nabíjecích kabelů AC s certifikací VDE a UL podle mezinárodních norem pro standardy nabíjení.

Vaše výhody

  • Úplný produktový program pro typ 1, typ 2 a GB/T
  • Komfortní manipulace díky ergonomickému designu – získalo ocenění German Design Award 2019
  • Na vyžádání také s logem vaší firmy – pro důsledný branding vaší nabíjecí stanice nebo wallboxu
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody do kabelu
  • Vyvinuto a vyrobeno podle IATF 16949 a ISO 9001, testováno podle automobilových standardů LV124, LV214 a LV215-2

Nabíjení střídavým proudem podle režimu 3

Režim nabíjení 3 s případem B (nahoře) a případem C (dole)  

Režim nabíjení 3 s případem B (nahoře) a případem C (dole)

Pro obvyklé nabíjení střídavým proudem najdete v našem portfoliu širokou nabídku normovaných nabíjecích zásuvných systémů pro celosvětové použití. Nabíjecí kabely AC podle režimu nabíjení 3 se rozlišují na:

  • Případ nabíjení B: mobilní nabíjecí kabely AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, např. pro převážení v kufru elektromobilu
  • Případ nabíjení C: nabíjecí kabely AC s nabíjecím konektorem automobilu a otevřeným koncem vodiče pro pevnou instalaci nabíjecích stanic nebo wallboxů

 

Nabíjecí kabel AC pro Severní Ameriku a Japonsko

Nabíjecí kabel AC typ 1 pro severoamerický a japonský trh  

Nabíjecí kabel AC typ 1

Nabíjecí kabely AC typ 1 podle SAE J1772/IEC 62196-2 se používají převážně v USA a Japonsku. Zajištění se při aktivaci realizuje zaklapnutím páky s přerušením proudu. Volitelně získáte nabíjecí konektory automobilu i s třmenovým zámkem pro zamezení neautorizovanému odebrání během nabíjení. Společnost Phoenix Contact nabízí navíc tak zvané nabíjecí vedení adaptéru z nabíjecího konektoru automobilu typu 1 na nabíjecí konektor infrastruktury typ 2. Používají se pro připojení nabíjecí zásuvky elektromobilu typu 1 k evropské infrastruktuře.

  • 20 A / 250 V AC (metricky, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metricky, AWG)

Nabíjecí kabel AC pro Evropu

Nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury typu 2 pro evropský trh  

Nabíjecí kabel AC typ 2

Nabíjecí kabely AC typu 2 podle IEC 62196-2 podporují jedno a třífázové nabíjení v evropském prostoru. Elektromechanické zajištění aktuátoru zabezpečuje nabíjecí proces. Počátkem roku 2013 stanovila Evropská komise použití nabíjecího zásuvného systému typu 2 podle normy IEC 62196-2 jako jednotný standard pro celou Evropu.

  • 20 A / 250 V AC (metricky)
  • 20 A / 480 V AC (metricky)
  • 32 A / 250 V AC (metricky)
  • 32 A / 480 V AC (metricky)

Nabíjecí kabel AC pro Čínu

Nabíjecí kabel podle standardu GB/T pro čínský trh  

Nabíjecí kabel AC GB/T

Standard GB/T 20234.2 popisuje jedno- a třífázové nabíjení v Číně. Speciální pákový systém zajišťuje aretaci mezi nabíjecí zásuvkou elektromobilu a nabíjecím konektorem automobilu.

  • 20 A / 220 V AC (metricky)
  • 20 A / 440 V AC (metricky)
  • 32 A / 220 V AC (metricky)
  • 32 A / 440 V AC (metricky)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít