Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

Rychlá a flexibilní montáž

Předem osazené nabíjecí zásuvky infrastruktury pro body nabíjení v interiéru a exteriéru.

Zpět na Nabíjecí zásuvné systémy

Kategorie

Hledat v Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda se jedná o kompaktní nástěnné skříně nebo veřejné nabíjecí stanice, s flexibilně použitelnými a prostorově úspornými nabíjecími zásuvkami infrastruktury od společnosti Phoenix Contact máte vždy vhodné řešení. K normovaným nabíjecím zásuvkám infrastruktury lze připojit mobilní nabíjecí kabely režimu 3. Umožňují vyšší přenos výkonu než při nabíjení pomocí běžné zásuvky v domácnosti.

Vaše výhody

  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Úplný program výrobků pro typ 2 a GB/T standard
  • Integrované zajištění během nabíjení s rozpoznáním zajištění
  • Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
  • Modulární koncepce pro montáž na přední a zadní stěnu
  • Volitelný ochranný kryt IP54
  • Výroba podle ISO/TS 16949

Nabíjení střídavým proudem podle režimu 3, případ B

Režim nabíjení 3, případ B  

Režim nabíjení 3, případ B

Pro obvyklé nabíjení střídavým proudem nabízí společnost Phoenix Contact širokou nabídku normovaných nabíjecích zásuvných systémů pro celosvětové použití. Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC se používají při režimu nabíjení 3 v případě B. To znamená, že je zde možné připojit mobilní nabíjecí vedení obvykle převážená v kufru auta.

Pomocí blokovací aktuatoriky se zamezí vytažení nabíjecího konektoru infrastruktury během procesu nabíjení. Pomocí integrované elektroniky v blokovacím aktuátoru se ovládá blokování a zjišťuje stav. Modulární konstrukce nabíjecí zásuvky infrastruktury umožňuje montáž na čelní nebo zadní stěnu pouzdra. Volitelně lze připevnit odvodňovací hadici a různé druhy ochranného krytu.

 

Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC pro Evropu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2 s odklápěcím víkem, montážním rámem a aktuátorem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2

Normovaná nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2 podle IEC 62196 je dimenzovaná pro nabíjení v Evropě. Společnost Phoenix Contact nabízí dvě různá provedení:

  • s modulární konstrukcí a zadním šroubením ochranného krytu pro montáž na čelní a zadní stěnu
  • jako provedení easy mount s předním šroubením ochranného krytu pro montáž na zadní stěnu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury easy mount je připevněna příslušným upevňovacím rámem na stěnu pouzdra. Tak je možné ochranný kryt easy mount pohodlně vyměnit, aniž by bylo nutné otevřít wallbox nebo nabíjecí stanici.

  • 20 A / 250 V AC (metricky)
  • 20 A / 480 V AC (metricky)
  • 32 A / 250 V AC (metricky)
  • 32 A / 480 V AC (metricky)

Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC pro Čínu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury podle GB/T standard s aktuátorem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury GB/T

Normovaná nabíjecí zásuvka infrastruktury podle GB/T 20234 je dimenzovaná pro nabíjení v čínské infrastruktuře. Je velmi podobná nabíjecí zásuvce infrastruktury Typ 2. Normativně je navíc k blokovací aktuatorice k dispozici zářez pro páku nabíjecího konektoru infrastruktury.

  • 20 A / 220 V AC (metricky)
  • 20 A / 440 V AC (metricky)
  • 32 A / 220 V AC (metricky)
  • 32 A / 440 V AC (metricky)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít