Nabíjecí kabel AC

Rodina produktů nabíjecích konektorů automobilu AC a nabíjecích konektorů infrastruktury AC

Programová rozmanitost

Vyberte si z rozsáhlého programu nabíjecích konektorů automobilu AC nebo nabíjecích konektorů infrastruktury AC z rozsáhlého programu produktů od společnosti Phoenix Contact.

Zpět na Nabíjecí zásuvné systémy

Kategorie

  • Seznam produktů Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Vhodné nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilů a nabíjecím konektorem infrastruktury najdete pro všechny celosvětové standardy v produktovém programu společnosti Phoenix Contact.

Hledat v Nabíjecí kabel AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zde naleznete vhodná nabíjecí vedení s nabíjecími konektory automobilů a nabíjecími konektory infrastruktury pro všechna standardní rozhraní AC celého světa. Program zahrnuje nabíjecí vedení dle Mode 3 a také nabíjecí vedení dle Mode 2 s integrovanou ovládací jednotkou (IC-CPD).

Vaše výhody

  • Rozsáhlé portfolio nabíjecích konektorů pro vozidla a infrastrukturu používaných po celém světě
  • Jednotný design a pohodlná manipulace díky dodatečným komponentám na rukojeti
  • Nabíjecí vedení v souladu s normami IEC 62196, SAE J1772 a GB/T 20234

Nabíjecí konektor automobilu AC s IC-CPD dle Mode 2

Nabíjení z domácí zásuvky pomocí IC-CPD dle Mode 2 na evropském trhu s nabíjecím konektorem Typ 1 a Typ 2  

Bezpečné nabíjení elektrických vozidel doma a na cestách

S jednotkou IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) podle druhu provozu nabíjení mode 2 je možné elektrické vozidlo bezpečně nabít přes obvyklou zásuvku doma či na cestách. IC-CPD se proto ideálně hodí pro flexibilní nabíjení.

  • Regulace nabíjecího proudu na 10 A, 8 A nebo 6 A u již zatěžovaných proudových obvodů
  • Řízení teploty k ochraně zásuvky IC-CPD a domácí zásuvky
  • Automatické pokračování nabíjení při přerušení v důsledku výpadku proudu
  • Rozpoznání chyby propojení na straně infrastruktury a kontrola kontaktu ochranného vodiče

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury podle režimu 3

Pro obvyklé nabíjení střídavým proudem najdete v našem portfoliu širokou nabídku normovaných nabíjecích zásuvných systémů pro celosvětové použití.

AC nabíjecí vedení podle režimu nabíjení 3 jsou rozdělena do dvou variant:

  • mobilní nabíjecí vedení s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury - případ nabíjení B - např. pro zavazadlový prostor
  • Nabíjecí vedení s nabíjecím konektorem automobilu a otevřeným koncem vedení - případ nabíjení C - pro nabíjecí stanici nebo wallbox

Typ 1 – nabíjení v Severní Americe a Japonsku

Nabíjecí kabel AC Typ 1 pro severoamerický a japonský trh  

Nabíjecí kabel AC Typ 1

Nabíjecí zásuvný systém AC Typ 1 vychází z norem SAE J1772 a IEC 62196. Používá se především v USA a Japonsku. Nabíjecí vedení s nabíjecím konektorem automobilu disponuje dvěma signálovými kontakty CS a CP, které řídí bezpečné provedení procesu nabíjení. Blokování zajišťuje pákový systém. Nabíjecí konektor infrastruktury nabíjecí zásuvný systém Typ 1 nepředpokládá.

Společnost Phoenix Contact nabízí navíc tak zvané „nabíjecí vedení adaptéru“ s nabíjecím konektorem automobilu Typ 1 na nabíjecí konektor infrastruktury Typ 2. Používají se pro připojení inletu vozidla Typ 1 k evropské infrastruktuře.

Typ 2 – nabíjení v Evropě

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury Typ 2 pro evropský trh  

Nabíjecí kabel AC Typ 2

Počátkem roku 2013 stanovila Evropská komise použití nabíjecího zásuvného systému Typ 2 podle normy IEC 62196-2 jako jednotný standard pro celou Evropu. Nabíjecí zásuvný systém AC Typ 2 podporuje díky své geometrii jedno a trojfázové nabíjení. Přes kontakty PP a CP je řízeno bezpečné provedení procesu nabíjení. Nabíjecí vedení s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury jsou zajištěna elektromechanickým blokováním aktuátoru během procesu nabíjení.

GB/T – nabíjení v Číně

Nabíjecí kabel podle standardu GB/T pro čínský trh  

Nabíjecí kabel AC GB/T

Nabíjecí zásuvný systém AC odpovídající čínské normě GB/T umožňuje jednofázové i třífázové nabíjení. Speciální pákový systém na nabíjecím konektoru automobilu a nabíjecím konektoru infrastruktury zajišťuje bezpečné nabíjení.

Komunikace nabíjení je provedena prostřednicvím kontaktu CC a CP.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Combined Charging System (CCS) Typ 2

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.


Nabíjecí zásuvný systém AC a DC GB Standard

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít