Seznam produktů Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Filtry

Počet výsledků: 24

Pouzdro elektroniky - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Pouzdra z vytlačovaného profilu, délka: 2000 mm, Dolní část, barva: světle šedá, výška: 40 mm, Pokyn: požadovaná délka profilu = délka desky plošných spojů - 16,2 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Bočnice (vlevo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 72 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Bočnice (vpravo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 72 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Bočnice (vlevo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 108 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Bočnice (vpravo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 108 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Bočnice (vlevo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 122 mm

Bočnice - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Bočnice (vpravo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 122 mm

Sklopný kryt - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Pouzdra z vytlačovaného profilu, délka: 1000 mm, Kryt, barva: průhledná, šířka: 73 mm, výška: 24 mm, Pokyn: max. délka krytu = délka desky plošných spojů - 19 mm

Sklopný kryt - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Pouzdra z vytlačovaného profilu, délka: 1000 mm, Kryt, barva: průhledná, šířka: 73 mm, výška: 63,2 mm, Pokyn: max. délka krytu = délka desky plošných spojů - 19 mm

Sklopný kryt - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Pouzdra z vytlačovaného profilu, délka: 1000 mm, Kryt, barva: průhledná, šířka: 92 mm, výška: 34 mm, Pokyn: max. délka krytu = délka desky plošných spojů - 19 mm

24 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít