Seznam produktů Zkušební lišta

Filtry

Počet výsledků: 9

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/8 - 1029246

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/14 - 1029252

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

9 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít