Certifikace
Jmenovité napětí
Barva
Jmenovitý proud
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: červená, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá
Řadová svornice elektronického prvku, pro vestavbu samostatně volitelných elektronických prvků, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá
Průchozí svornice, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá
Startovací souprava, sestávající z rozpojitelné svornice měřicího převodníku v technice připojení push-in, označovacího, přemosťovacího a kontrolního materiálu. Lze samostatně nainstalovat svorkovnici pro třífázové zapojení s měniči (proud a napětí).
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, výška: 49 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
zavřít
"$pageName" na