Seznam produktů Odizolační nářadí

Filtry

Počet výsledků: 69

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5 - 1212368

Odizolační nářadí pro vodiče a kabely od 0,08–2,5 mm průřezu žíly, délka odstranění izolace nastavitelná až do 15 mm, schopnost řezání do 6 mm², pružné / 1,5 mm² tuhé

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 4 - 1212156

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 6SC - 1212158

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 - 6 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 10 - 1212150

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Odizolační nářadí, popsáno laserem dle zadání zákazníka, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 16 - 1212155

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm², samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm² pružné /1,5 mm² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Nástroj pro odizolování - WIREFOX 16-1 - 1212157

Kleště pro odstranění izolace, pro vedení a vodiče od 6 ‐ 16 mm², samočinně se nastavující, libovolná délka odstranění izolace, vhodné také pro vedení senzoru/aktoru

Nástroj pro odizolování - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Kleště pro odstranění izolace, k odpláštění vedení pro výřezy kabelů, odbočky vodičů a přípojky stínění od průměru 8 - 9 mm, do tloušťky izolace 1,2 mm, délka odstranění izolace od 20 mm

Nástroj pro odizolování - WIREFOX FC - 1212619

Kleště pro odstranění izolace, pro plochá vedení 0,75 až 2,5 mm² a šířku až 15 mm, libovolné délky odizolování

Nástroj pro odizolování - WIREFOX ASI - 1212154

Kleště pro odstranění izolace, pro plochá vedení AS-Interface, libovolná délka odstranění izolace

69 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít