Seznam produktů Nýtovací nástroj

Filtry

Počet výsledků: 16

Slepý nýt - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Slepý nýt, Ø 3,0 mm, délka pouzdra 12 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A, také pro UW/RW/PW 10 a 16

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 6 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Slepý nýt - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Slepý nýt, Ø 3,2 mm, délka pouzdra 8 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 12 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Příchytka - RVT-PA 6 - 3240499

Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5 ... 6 mm

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Slepý nýt, Ø 4,0 mm, délka pouzdra 14 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A, také pro UW/RW/PW 25

Příchytka - RVT-PA 4 - 3240498

Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm

Slepý nýt - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Slepý nýt, Ø 3,2 mm, délka pouzdra 12 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Nástroj - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 8 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

16 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít