Seznam produktů Dálkový dohled

Filtry

Počet výsledků: 4

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

SMS relé - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS relé a signalizační modul, evropská verze, sledování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, spínaní reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo mobilní datové spojení (odesílání e-mailů, aplikace), napájecí napětí 10 V ... 60 V DC

novinka

SMS relé - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS relé a signalizační modul, evropská verze, sledování digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, spínaní reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo mobilní datové spojení (odesílání e-mailů, aplikace), napájecí napětí 93 V ... 250 V AC

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Nástupce SMS relé: dohled analogových a digitálních hodnot přes mobilní rádiovou síť a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 10 V ... 60 V DC.

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Nástupce SMS relé: dohled digitálních hodnot přes mobilní rádiové spojení a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 93 V ... 250 V AC.

4 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít