Seznam produktů Plotter pro popisování

Filtry

Počet výsledků: 2

Popisovací ploter - CMS-P1-PLOTTER - 5144615

Popisovací ploter, hmotnost: 8 kg, šířka: 440 mm, výška: 125 mm, barva: stříbrná

Popisovací ploter - PLOTMARK - 0804499

Popisovací ploter, hmotnost: 8 kg, šířka: 480 mm, výška: 155 mm, barva: stříbrná

2 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít