Seznam produktů Plastové kulaté konektory pro výkon

Filtry

Počet výsledků: 41

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Příslušenství - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Příslušenství, barva: zelená

Příslušenství - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Příslušenství, barva: šedá

Příslušenství - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Příslušenství, barva: modrá

Kódovací prvek - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Kódovací prvek, barva: modrá

Kódovací prvek - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Kódovací prvek, barva: zelená

Kódovací prvek - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Kódovací prvek, barva: šedá

Kódovací prvek - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Kódovací prvek, barva: černá

Konektory - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Konektory, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Kolík, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

Konektory - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Konektory, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Kolík, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 12 mm

Konektory - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Konektory, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Kolík, min. průměr kabelu: 16 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

41 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít