Seznam produktů Značení zařízení popsaného podle přání zákazníka

Filtry

Počet výsledků: 28

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Magnetický štítek - PMM (EX20)R CUS - 1014318

Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 20 mm

Výstražný štítek - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 25 mm

Magnetický štítek - PMM (EX30)R CUS - 1014324

Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 30 mm

Výstražný štítek - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 25 mm

Magnetický štítek - PMM (EX50)R CUS - 1014330

Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 50 mm

Magnetický štítek - PMM (EX40)R CUS - 1014327

Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 40 mm

Zaskakovací štítky - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

Zaskakovací štítky, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

Magnetický štítek - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Magnetický štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 25 mm

Plastový štítek - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Plastový štítek, bílá, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

Zaskakovací štítky - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

Zaskakovací štítky, Podložka, fialová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

28 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít