Seznam produktů Sběrnice neutrálního vodiče

Filtry

Počet výsledků: 4

Přípojnice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Přípojnice N, šířka: 10 mm, výška: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiál: měď, pocínováno, délka: 1000 mm, barva: stříbrná

Přípojnice N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Přípojnice N, šířka: 10 mm, výška: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiál: měď, pocínováno, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Přípojnice N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Přípojnice N, šířka: 6 mm, výška: 6 mm, materiál: měď, pocínováno, délka: 1000 mm, barva: stříbrná

Sběrnice vyrovnání potenciálu - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Přípojnice potenciálu, s fastony 6,3 / 2,8 mm opatřenými drážkou, max. 40 A mosaz, pocínovaná, délka: 1 m

4 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Installation_material_for_the_control_cabinet_P-09-02/fe54cdf8-ff42-4d06-8e2b-5be14dfba9c1

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít