Seznam produktů Fóliové klávesnice

Filtry

Počet výsledků: 8

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Fóliová klávesnice - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 12 tlačítek, vyrážená, 3 barvy, připojovací kabel: 100,5 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

novinka

Fóliová klávesnice - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 12 tlačítek, vyrážená, 3 barvy, připojovací kabel: 88,5 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

novinka

Fóliová klávesnice - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Fóliová klávesnice samolepicí, v technice s vodivým stříbrem, 16 tlačítek, vyrážená, 3 barvy, připojovací kabel 62 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

novinka

Fóliová klávesnice - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 21 tlačítek, vyrážená, 3 barvy, připojovací kabel 59 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

Fóliová klávesnice - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 28 tlačítek, vyrážená, 4 barvy, připojovací kabel: 124 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

Fóliová klávesnice - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 45 tlačítek, vyrážená, 4 barvy, připojovací kabel: 77 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

novinka

Fóliová klávesnice - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Fóliová klávesnice samolepicí, technika s vodivým stříbrem, 6 tlačítek, vyrážená, 4 barvy, připojovací kabel: 50 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

Fóliová klávesnice - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 4 vystouplá tlačítka, 4 barvy, připojovací kabel: 47,3 mm, RM 1, 0 mm, provozní teplota: -20 °C ... 70 °C

8 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít