Seznam produktů Světlovod

Filtry

Počet výsledků: 23

Světlovodné vlákno - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Optické vlákno, pasivní, tuhý, využitelné pro řadu pouzder BC (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Optické vlákno, pasivní, tuhý, využitelné pro řadu pouzder BC (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

Světlovodné vlákno - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

Optické vlákno, pasivní, tuhý, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)

23 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít