Seznam produktů Rádiový systém I/O pro trh USA

Filtry

Počet výsledků: 1

Rádiový modul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 900 MHz (Austrálie), sestávající z jednoho vysílače Outdoor (transmitter, Tx) s napájením 9...30 V DC, a jednoho přijímače osaditelného na nosnou lištu (receiver, Rx) s napájením 12...30 V DC, a z antén

1 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít