Seznam produktů Ruční automat na odizolování a lisování koncovek

Filtry

Počet výsledků: 17

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Mobilní ruční automat, poháněný akumulátorem, ke zpracování koncovek vodiče v pásu 1,5 mm² s funkčním koncem, vhodný pro vodiče s PVC izolací (H07V-K), vč. akumulátoru, nabíječky, nůžek na kabely CUTFOX 12, servisního nástroje pro odstranění závady a pásu koncovek vodiče 1,5 mm², zabalený v robustním kufru.

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Mobilní ruční automat, poháněný akumulátorem, ke zpracování koncovek vodiče v pásu 1,0 mm² s funkčním koncem, vhodný pro vodiče s PVC izolací (H05V-K), vč. akumulátoru, nabíječky, nůžek na kabely CUTFOX 12, servisního nástroje pro odstranění závady a pásu koncovek vodiče 1,0 mm², zabalený v robustním kufru.

Akumulátor - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Náhradní akumulátor pro Crimphandy ..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Nabíjecí přístroj - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Náhradní nabíjecí přístroj, pro síťové napětí 100 V... 240 V AC, krátká doba nabíjení, zkratuvzdorný, zabezpečený proti přepólování, indikátor provozního stavu

Lisovací dutinka - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Koncovky vodiče v pásu, 1,5 mm², délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, barva černá, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na jeden proužek.

Nástroj - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Servisní nátroj, pro CF-CRIMPHANDY 1,0, pro odstraňování poruch

Nástroj - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Servisní nátroj, pro CF-CRIMPHANDY 1,5, pro odstraňování poruch

Náhradní díl - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Plech pro odvod odpadu 1, pro CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

17 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít