Seznam produktů Přípojka generátoru pro fotovoltaická zařízení

Filtry

Počet výsledků: 22

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 6x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektorem SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 2x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 2x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 3x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 3x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 4x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a přípojkou push-in pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 6x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a přípojkou push-in pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 2 řetězců. S přepěťovou ochranou, DC zátěžový oddělovací spínač a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

22 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít