Seznam produktů Desky s průchodkami pro kabely

Filtry

Počet výsledků: 11

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 25, délka: 154 mm, šířka: 56 mm, výška: 20 mm, vnější průměr vedení: 3x 3 mm ... 6 mm , barva: černá

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, délka: 154 mm, šířka: 56 mm, výška: 18,5 mm, vnější průměr vedení: 26x 3 mm ... 6 mm , barva: černá

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 10, délka: 154 mm, šířka: 56 mm, výška: 20 mm, vnější průměr vedení: 6x 1 mm ... 8 mm , barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 7, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 43 mm, vnější průměr vedení: 1x 30 mm ... 60 mm , barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 7, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 43 mm, vnější průměr vedení: 1x 30 mm ... 60 mm , barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 13x 10 mm ... 14 mm , barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 13x 10 mm ... 14 mm , barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 37, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 4x 6 mm ... 10 mm , barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 37, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 4x 6 mm ... 10 mm , barva: černá

Základna - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Základní deska, s těsněním, pro CES Multigates, s 1 otvorem, včetně upevňovacích šroubů

11 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít