Seznam produktů Nástroj pro elektroniku

Filtry

Počet výsledků: 31

Boční štípací kleště - MICROFOX-S ESD - 1212480

Boční núž pro ESD elektroniku, kulatá hlava, bez zkosené hrany, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátovaný, 2složková rukojeť, kapacita řezání: měkký 0,2 - 2,0 mm; středně tvrdý 1 mm průměr

Kleště se špičatými čelistmi - MICROFOX-R ESD - 1212481

Kulaté kleště pro ESD elektroniku, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátované, 2složková rukojeť

Kleště se špičatými čelistmi - MICROFOX-P ESD - 1212482

Špičaté kleště pro ESD elektroniku, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátovaný, 2složková rukojeť

Kleště se špičatými čelistmi - MICROFOX-PC ESD - 1212483

Špičaté kleště pro ESD elektroniku, zahnuté 45°, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátované, 2složková rukojeť

Ploché kleště - MICROFOX-F ESD - 1212484

ESD Elektronické ploché kleště, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátované, 2složková rukojeť

Boční štípací kleště - MICROFOX-E ESD - 1212485

Elektronický přední nůž ESD, bez fasety, s otvírací pružinou

Boční štípací kleště - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronické stranové štípací kleště, špičatá hlava, bez fasety, s otvírací pružinou, povrch antireflexní, fosfátovaný, lisované provedení

Boční štípací kleště - MICROFOX-SP - 1212488

Elektronické stranové štípací kleště, špičatá hlava, zahnutá (21°), bez fasety, s otvírací pružinou

Boční štípací kleště - MICROFOX-SB - 1212489

Boční núž pro elektroniku, bez zkosené hrany, s otvírací pružinou, vyleštěný a naolejovaný, 2složková rukojeť, kapacita řezání: měkký 0,2 - 2,0 mm; středně tvrdý 1,2 mm; tvrdý 0,5 mm průměr

Kleště se špičatými čelistmi - MICROFOX-R - 1212490

Elektronické kulaté kleště, uchopovací plocha hladká, s otvírací pružinou

31 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít