Seznam produktů Outdoorová pouzdra ECS

Filtry

Počet výsledků: 39

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Větrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Nevětrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Větrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 170 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Nevětrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 170 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Větrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Nevětrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Větrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Šedá (7042), šířka: 170 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207

Nevětrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Šedá (7042), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV-V GY - 1050209

Větrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Šedá (7042), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV-NV GY - 1050212

Nevětrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Šedá (7042), šířka: 170 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

39 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít