Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Roboty a tažné řetězy, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR bezhalogenový vysoce pružný, vysoce pružný, délka vedení: 5 m, stínění: ne
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
zavřít
"$pageName" na