Seznam produktů Komponenty managementu energie

Filtry

Počet výsledků: 3

Datalogger - PSK RTU 50 - 2400018

Datalogger s integrovaným modemem GSM/GPRS, 2 analogovými a 4 digitálními vstupy, 4 digitálními výstupy, 1 sériovým rozhraním a 1 rozhraním Ethernet

novinka

Programová / konfigurační paměť - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programová paměť (SD karta) s licenčním klíčem a aplikací emlog, pro použití s řadičem Inline ILC 191 ME/AN. Aplikace emlog slouží k odečtení měřicích přístrojů přes impulzy, analogové hodnoty, Modbus/RTU. S rozhraním založeným na webu je možné konfigurovat kanály/přístroje a připojení k nadřazenému systému.

3 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít