Seznam produktů Nosiče displejů DCS

Filtry

Počet výsledků: 26

Pouzdro elektroniky - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Pouzdro s displejem 5,7" světle šedé, uprostřed okno, čelo rovné, sestávající ze dvou poloskořepin, čtyři záslepky na čelní straně se šrouby

Pouzdro elektroniky - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Pouzdro s displejem 5,7" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, prohlubeň pro baterie, sestávající ze dvou poloskořepin, se šrouby a bateriovými kontakty

Pouzdro elektroniky - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Pouzdro s displejem 5,7" světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby, okno uprostřed. Čelo s prohlubní 1,1 mm, plochy klávesnice vlevo a vpravo s prohlubní pro instalaci na stěnách

Pouzdro elektroniky - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Pouzdro s displejem 5,7" světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin, čtyři záslepky na čelní straně se šrouby a bateriovými kontakty, okno vlevo. Čelo s prohlubní 1,1 mm, plocha klávesnice vpravo, s prohlubní pro baterie

Pouzdro elektroniky - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Pouzdro s displejem 5,7" světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby, okno vlevo. Čelo s prohlubní 1,1 mm, plocha klávesnice vpravo s prohlubní pro instalaci na stěnu

Pouzdro elektroniky - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Pouzdro s displejem 7" světle šedé, uprostřed okno, čelo rovné, sestávající ze dvou poloskořepin, čtyři záslepky na čelní straně se šrouby

Pouzdro elektroniky - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Pouzdro s displejem 7" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, prohlubeň pro baterie, sestávající ze dvou poloskořepin, se šrouby a bateriovými kontakty

Pouzdro elektroniky - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Pouzdro s displejem 15" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby

Pouzdro elektroniky - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Pouzdro s displejem 15" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, s větracími drážkami, s výřezem pro techniku připojení – složený plech a upevněním VESA, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby

Pouzdro elektroniky - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Pouzdro s displejem 15" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, s výřezem pro techniku připojení – složený plech sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby

26 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít