Seznam produktů Nástroj na lisování koncovek

Filtry

Počet výsledků: 226

Lisovací kleště - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Lisovací kleště, druh kontaktu: izolované a neizolované koncovky vodiče, normy/předpisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, průřez minimální: 0,14 mm², průřez max.: 10 mm², pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, postranní a přední zavádění, tvarování: Lichoběžné lisování, černá

Lisovací kleště - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Lisovací kleště, laserově popsáno podle údajů zákazníka, druh kontaktu: izolované a neizolované koncovky vodiče, normy/předpisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, průřez minimální: 0,14 mm², průřez max.: 10 mm², pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, postranní a přední zavádění, tvarování: Lichoběžné lisování, černá

Brašna na nářadí, vybavená - CRIMPFOX DUO 10 SET -AKCE 2019 - 1044971

Sada pro řezání, odizolování a lisování, zabalená do pouzdra na nástroje, sestávající z: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 6 mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postranní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 6 mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postranní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 10mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postraní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm² ... 10mm², také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm², automatické přizpůsobení průřezu, postraní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, kleště a vlastnosti jako CRIMPFOX CENTRUS 6S

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, kleště a vlastnosti jako CRIMPFOX CENTRUS 6H

Lisovací kleště - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, kleště a vlastnosti jako CRIMPFOX CENTRUS 10S

226 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít