Seznam produktů Kabely a konektory

Filtry

Počet výsledků: 37

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelový kroužek - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kabelový kotouč, VARAN, TPE černý, 6pólový, 1 x 2 x AWG22 a 1 x 4 x AWG24, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kabelový kotouč, VARAN, TPE černý, 6pólový, 1 x 2 x AWG22 a 1 x 4 x AWG24, délka kabelu: 500 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 2 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 5 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MS/10,0-970 SCO - 1428513

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 10 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 15 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO - 1428542

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 5 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 10 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-MR/15,0-970 SCO - 1428568

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 15 m

Systémový kabel sběrnice - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, Délka kabelu: 2 m

37 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít