Seznam produktů – standardní kabelové průchodky

Filtry

Počet výsledků: 422

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiál

  • Další volby
    Zavřít

    Materiál



Ucpávkový šroub - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Ucpávkový šroub, materiál šroubového uzávěru: PA, připojovací závit: M12 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s kroužkem O

Ucpávkový šroub - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Ucpávkový šroub, materiál šroubového uzávěru: PA, připojovací závit: M12 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035, s kroužkem O

Ucpávkový šroub - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Ucpávkový šroub, materiál šroubového uzávěru: PA, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s kroužkem O

Ucpávkový šroub - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Ucpávkový šroub, materiál šroubového uzávěru: PA, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035, s kroužkem O

Kabelové šroubení - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Kabelové šroubení - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 10 mm ... 14 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Kabelové šroubení - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 13 mm ... 18 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Kabelové šroubení - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Kabelové šroubení - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 22 mm ... 32 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Kabelové šroubení - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001

422 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít