Seznam produktů Systém zavádění kabelů

Filtry

Počet výsledků: 3

Systém zavádění kabelů - CGS 50 - 3071400

Systém zavádění kabelů, s uzavřeným otočným kloubem, délka: 218 mm, šířka: 68 mm, výška: 140,5 mm, průměr: 42 mm, barva: šedá

Systém zavádění kabelů - CGSA 50 - 3071401

Systém zavádění kabelů, s otočným kloubem pro otevření, délka: 218 mm, šířka: 68 mm, výška: 140,5 mm, průměr: 42 mm, barva: šedá

Kryt - CGS-AH 50 SET - 3071410

Kryt, balení po dvou, délka: 214 mm, šířka: 63 mm, výška: 54,5 mm, barva: šedá

3 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít