Seznam produktů Fotovoltaika integrovaná do staveb (BIPV)

Filtry

Počet výsledků: 2

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Připojovací prvek fotovoltaiky, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí: 1000 V, šířka: 40,4 mm, typ připojení: Pružina, barva: černá. Pouze se solárním vedením RADOX® Solar (TÜV) od firmy Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Připojovací prvek fotovoltaiky, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí: 1000 V, šířka: 40,4 mm, typ připojení: otevřený konec vodiče, barva: černá. Pouze se solárním vedením RADOX® Solar (TÜV) od firmy Huber & Suhner

2 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít