Seznam produktů Adaptér na nosnou lištu a adaptér pro přímou montáž pro rozvodné bloky push-in

Filtry

Počet výsledků: 14

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptér na nosnou lištu, délka: 58,1 mm, šířka: 28,6 mm, výška: 11 mm, barva: šedá

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptér na nosnou lištu, délka: 45,7 mm, šířka: 10,3 mm, výška: 12 mm, barva: šedá

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptér na nosnou lištu, s funkcí koncového držáku, délka: 45,7 mm, šířka: 10,3 mm, výška: 12 mm, barva: šedá

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptér na nosnou lištu, délka: 28,6 mm, šířka: 10,3 mm, výška: 10,8 mm, barva: šedá

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptér na nosnou lištu, s funkcí koncového držáku, délka: 28,6 mm, šířka: 10,3 mm, výška: 10,8 mm, barva: šedá

Příruba - PTFIX-F - 3274060

Příruba, se šroubovací fixací, šířka: 8,6 mm, výška: 21,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž našroubováním

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adaptér na nosnou lištu, délka: 58,1 mm, šířka: 21,6 mm, výška: 11 mm

14 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít