Seznam produktů Příslušenství pro trh USA

Filtry

Počet výsledků: 13

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Oddělovač anténních kanálů - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Dvoucestná rozvodka pro anténové signály (anténní rozdělovač), přípojka N (zásuvka) na obou horních koncích a přípojka N (zásuvka) na dolním konci

Adaptér - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptér, N (zdířka) -> N (zdířka); vstupní útlum < 0,3 dB při 2,4 GHz

Adaptér - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptér, N (zástrčka) -> SMA (zdířka); vstupní útlum < 0,3 dB při 2,4 GHz

Adaptér - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptér, RSMA (zástrčka) -> SMA (zdířka); vstupní útlum < 0,3 dB při 2,4 GHz

Adaptér - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptér, SMA (zástrčka) -> SMA (zásuvka); vstupní útlum < 0,3 dB při 2,4 GHz

Adaptér - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptér, SMA (zdířka) -> SMA (zástrčka), pravoúhlý; vstupní útlum < 0,3 dB při 2,4 GHz

Kabel anténního svodu - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Bariéra pro anténu v prostředí s nebezpečím výbuchu třídy I, div. 1 a 2; 76 cm; typ RSMA (zástrčka) na MCX (zástrčka); certifikát UL

Montážní materiál - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montážní materiál pro montáž na stěnu všesměrové antény OMNI s ochranou proti vandalům

Přístroj přepěťové ochrany - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zásuvka - zásuvka

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít