Seznam produktů Příslušenství přepěťové ochrany pro vysílací a přijímací zařízení

Filtry

Počet výsledků: 13

Plynová bleskojistka - CN-UB-G1 - 2818203

Náhradní plynová bleskojistka pro CN-UB-280DC...

montážní deska - CN-UB/MP - 2818135

Pásek k individuálnímu upevnění CN-UB..., např. na stěny skříně

montážní deska - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Úhlové spojky pro individuální upevnění CN-UB..., např. na stěnách pouzdra.

Adaptér - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Adaptér konektoru F, hlavice-hlavice, zásuvný bez závitů.

Adaptér zástrčky - BNC-V 50 - 2805041

Spojovací konektor BNC, jednopatrový, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5; vlnová impedance: 50 Ohm

Adaptér zástrčky - BNC-V 75 - 2805070

Spojovací konektor BNC, jednopatrový, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5; vlnová impedance: 75 Ohm

Adaptér zástrčky - BNC-DV 50 - 2805038

Spojka BNC, dvoupatrová, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, vlnový odpor: 50 ohmů

Adaptér zástrčky - BNC-DV 75 - 2805083

Spojka BNC, 2pólová, dvoupatrová, pro montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, vlnový odpor: 75 Ω

Pouzdro - BNC-DV-LG - 2805025

Prázdné pouzdro, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, dvoupatrové

Vedení - KBL-SAT/20 - 2880985

Spojovací vedení 20 cm s konektorem F, hlavice - hlavice.

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít