Seznam produktů Příslušenství přepěťové ochrany pro techniku MaR

Filtry

Počet výsledků: 26

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Kryt - TTC-3-LCP - 2908843

Koncový kryt jako zakončení řady svornic TERMITRAB complete TTC-3...

Kryt - TTC-6-LCP - 2908729

Koncový kryt jako zakončení řady svornic TERMITRAB complete TTC-6...

Oddělovací deska - TTC-EX-PP - 1011977

Oddělovací deska pro nosné lišty NS-35/7,5 pro zajištění rozměru vlákna 50 mm mezi modulem dálkového hlášení a přepěťovou ochranou u systémů TTC-EX.

novinka

Držák pojistek - TTC-6-FC-UT - 1054762

Držák pojistek pro svodiče přepětí řady produktů TERMITRAB complete se šroubovým připojením. Vícepatrové připojení na pouzdra TTC-6 možné. Pro běžné 5x20 mm miniaturní pojistky.

Oddělovací deska - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Oddělovací deska pro nosné lišty NS-35/7,5 v izolované konstrukci (nosná lišta je izolovaná prostřednictvím výložníku „AB/NS“) pro zajištění rozměru vlákna 50 mm mezi řadičem a přepěťovou ochranou u systémů PT-IQ-EX.

Oddělovací deska - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Oddělovací deska pro nosné lišty NS-35/7,5 pro zajištění rozměru vlákna 50 mm mezi řadičem a přepěťovou ochranou u systémů PT-IQ-EX.

Přípojka lištové sběrnice - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Konektor sběrnice na nosnou lištu pro systém PT-IQ k vytvoření dálkového hlášení a napájení při osazení modulu přepěťové ochrany.

Zástrčný můstek - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Zástrčný můstek pro základny PT-IQ pro zamezení chybovému hlášení při nezasunutém ochranném konektoru u PT-IQ-PTB.

26 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít